Condiciones climáticas

Almacenamiento prolongado

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-1, clase 1K21, sin condensación

Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración.

Transporte

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-2, clase 2K11, sin condensación

Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración.

Funcionamiento

Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie

IEC 60721-3-3, clase 3K22, sin condensación

Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +60 °CEn función de la configuración.