Designación de modelo de la tapa de la electrónica DAC..

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la tapa de la electrónica:

DAC

Serie de la unidad

DAC = tapa de la electrónica Direct AS-Interface Communication

1

Tipo de comunicación

1 = AS-Interface

0

Configuración de la conexión

0 = Conector enchufable M12 en la tapa de la electrónica (estándar)

A

Versión de comunicación

 

0020

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

 

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

0

Variante del módulo de potencia CEM

0 = Supresión de interferencias

1 = Versión red IT

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

 

A

Versión

 

T

Variante de unidad

T = perfil de tecnología (conexión de bus de campo)

0

Nivel de tecnología

0 = Nivel de tecnología 0 (estándar)

0

Nivel de aplicación

0 = Nivel de aplicación 0 (estándar)

 

000

Versión de MOVIKIT®

000 = De fábrica sin módulo MOVIKIT® cargado

/

 

B

Opción de modo de funcionamiento

B = control del freno

C = identificación específica del cliente

D = parametrización del estado de entrega específica de la unidad

P = parametrización específica del cliente