Steckverbinderpositionen Antriebseinheit MOVIMOT® performance DAC Baugröße 1

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Die Lage der Kabeleinführungen ist abhängig von der Lage des dezentralen Umrichters.

Steckverbinder

Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder:

Bezeichnung

Codier-Ring/ Farbe

Funktion

Lage

X1203_1

Schwarz

AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2).

X, 2 oder 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

AC-400-V-Anschluss (IN)Der Steckverbinder X1206 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2242).

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

AC-400-V-Anschluss (OUT)

X, 2 oder 3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136

X1207

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Hybridanschluss PA (IN)Der Steckverbinder X1217 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2328).

AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

Hybridanschluss PA (OUT)

AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136

X5504

Gelb

STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar.

(3-adriger Anschluss)

X, 2 oder 3

  • X2304
  • X5135

X5505

Gelb

STO

(3-adriger Anschluss)

X, 2 oder 3

  • X1523
  • X1524
  • X4142

X2304

-

Anschluss externer Bremswiderstand

X, 2 oder 3

  • X5504
  • X5135

X5136

-

Digitale Ein-/Ausgänge

X, 2 oder 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328

X5135

-

Digitale Ein-/Ausgänge

X, 2 oder 3

  • X5504
  • X2304

X1523

Hellgrau

DC-24-V-Stützspannung – Eingang

X, 2 oder 3

  • X5505
  • X1524
  • X4142

X1524

Schwarz

DC-24-V-Stützspannung – Eingang

(AUX-PWR)

X, 2 oder 3

  • X5505
  • X1523
  • X4142

X4142

Rot

Engineering-Schnittstelle

X, 2 oder 3

  • X5505
  • X1523
  • X1524

-

-

[1] Optionaler Druckausgleich

1