故障12制动器
故障:12.1 (0C01hex | 3073dec) 说明:制动输出端故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
未连接制动器。 | – 检查制动器连接情况。 – 检查调试情况。 | |
制动电缆在接通状态下断开。 | 检查制动器连接情况。 | |
过电流> 2 A导致制动器过载。 | – 确保所连接的制动器是允许使用的。 – 检查制动器。 | |
频繁接通 (> 0.5 Hz) 导致制动器过载。 | 降低制动开关频率。 | |
故障:12.2 (0C02hex | 3074dec) 说明:DC 24 V制动电压超出公差范围 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
DC 24 V电源电压超出公差范围24 ~ 26.4 V。 | 检查DC 24 V电源电压。 | |
故障:12.3 (0C03hex | 3075dec) 说明:制动器温度超出允许的范围 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动器温度超出允许范围(过低或过高)。 | 检查环境条件和应用。 | |
对于分散式设备,直流侧的过压通过制动器降低。因此,制动器的温度会过高。 | 检查应用程序在发电机运行上的比例。 | |
故障:12.4 (0C04hex | 3076dec) 说明:制动控制模块缺失 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
尽管设备没有相应的模块,但制动控制已激活。 | 选择其他制动器类型或制动器接口。 | |
故障:12.5 (0C05hex | 3077dec) 说明:制动器短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动器短路。 | 检查制动器连接。 | |
故障:12.7 (0C07hex | 3079dec) 说明:制动器中过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动线圈损坏。 | 更换制动器。 | |
制动器所需的电流比制动控制电子设备所能提供的更多。 | – 检查制动器的参数设定。 – 使用合适的制动器/制动控制电子设备。 | |
故障:12.8 (0C08hex | 3080dec) 说明:电源电压故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:制动器电源电压错误 | |
原因 | 措施 | |
故障可能由以下原因导致: – 制动整流块的电源电压超出有效范围。 – 制动整流块的电源电压不存在。 | – 检查电源电压。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:12.9 (0C09hex | 3081dec) 说明:合理性故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
未连接制动器。 | 连接制动器。 | |
制动器连接错误。 | 检查制动器连接并修正。 | |
将错误的制动器投入运行。 | 检查调试。 | |
故障:12.20 (0C14hex | 3092dec) 说明:数字电机集成 - 严重故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
内置制动控制装置发现严重故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障:12.21 (0C15hex | 3093dec) 说明:数字电机集成 - 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
内置制动控制装置发现故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障:12.22 (0C16hex | 3094dec) 说明:数字电机集成 - 警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
内置制动控制装置发出了警告。 | 注意子从站的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障:12.23 (0C17hex | 3095dec) 说明:数字电机集成 – 超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
与内置制动控制装置的通讯受到干扰。 | 检查连接。 | |
故障:12.24 (0C18hex | 3096dec) 说明:数字电机集成 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
内置制动控制装置初始化失败。 | – 确认故障。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |