Aktivieren der Funktion

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
  • Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
    • Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01Freischalten > "Deaktivierung" = "1".
    • Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = "0".

Mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.

Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:

  1. Freischalten der Funktion:
    • Über DIP-Schalter S1/2
      Schalten Sie den DIP-Schalter S1/2 "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = ON.
    • Über Parametereinstellung
      Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter S1/2 mit dem Parameter Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen / DynaStop® deaktivieren bei FCB01 -Freischalten > "Deaktivierung" = "1" deaktiviert wurde.
      Schalten Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > "Bei FCB 01 Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren - Freischalten" = "1" frei [1].
  2. Konfiguration des Ansteuersignals:
    • Ansteuerung über Digitaleingang
      Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bei Endstufensperre Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren" [2].
    • Ansteuerung über Prozessdatenbit (nicht verfügbar bei DBC-Ausführungen)
      Verwenden Sie das Ansteuerbit "Bremse öffnen" des MOVIKIT®-Steuerworts zum Öffnen der Bremse / Deaktivieren von DynaStop® bei FCB01.
      Weitere Hinweise finden Sie in der entsprechenden MOVIKIT®-Dokumentation.

Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren.