安装说明

安装前,先执行以下操作步骤:

  1. 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
  2. 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
  3. 使用接触保护装置来保护输入和输出单元。这样才能避免输出单元快速运动造成人员受伤。
  4. 在松开轴连接件之前要确保无扭矩作用(在系统上存有应力)。