Kullanım kısıtlamaları

Kullanılması özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki ortamlarda kullanılması yasaktır:

  • Patlama tehlikesi olan ortamlarda
  • Zararlı yağ, asit, gaz, buhar, toz ve ışınım içeren ortamlardaki kullanım
  • EN 61800-5-1 gerekliliklerini aşan ve izin verilmeyen aşırı yüksek mekanik titreşim ve darbe yüklerinin mevcut olduğu ortamlardaki kullanım
  • Deniz seviyesinden 3800 m yükseklikteki kullanım

Ürün aşağıdaki çerçeve koşulları kapsamında deniz seviyesinden 1000 m ile 3800 m arası yükseklikte kullanılabilir:

  • Anma çıkış akımının ve/ya da şebeke geriliminin düşürülmesi, ilgili ürün el kitabındaki "Teknik bilgiler" bölümüne göre dikkate alınır.
  • 2000 m üzerindeki hava ve kaçak akım mesafeleri sadece EN 60664 uyarınca aşırı gerilim kategorisi II için yeterlidir. Deniz seviyesinden 2000 m'den itibaren yüksekliklerde, tüm tesis için şebeke tarafı aşırı gerilimleri kategori III'ten kategori II'ye düşüren önlemler alınmalıdır.
  • Emniyetli bir elektriksel ayırma (EN 61800-5-1 veya EN 60204-1’e göre) gerekiyorsa, bu ayırma deniz seviyesinden 2000 m üzerindeki yüksekliklerde, ürün dışında yapılmalıdır.