Cabo de conexão

Cabo de potência

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH

Características:

  • Cabo de energia
  • 4 pinos, sem halogênio, blindado
  • Extremidade do cabo livre
  • Conector M12, reto
  • Codificação T
  • para corrente direta até 12 A/63 V

 

Mais informações sobre o cabo podem ser encontradas no capítulo Cabo de conexão do motor.

Cabo do encoder/cabo de sinal

AL-WAKS8-1/S370

Características:

  • Cabo do sensor
  • 8 pinos, sem halogênio, blindado
  • Extremidade do cabo livre
  • Conector M12, reto
  • Codificação A

 

Mais informações sobre o cabo podem ser encontradas no capítulo Cabo de conexão do motor.