Tensione pericolosa
Se l'unità è inserita sono presenti tensioni pericolose su tutti i collegamenti di potenza, sui relativi cavi e morsetti. Esse sono presenti anche quando il prodotto è bloccato e il motore è fermo. Per evitare il pericolo di una scossa elettrica attenersi alle istruzioni seguenti:
- non toccare i componenti scoperti sotto tensione (ad es. contatti a spina del connettore a spina, morsetti di collegamento).
- Mettere al sicuro i componenti aperti sotto tensione con una protezione da contatto.
- Assicurarsi che le scatole collegamenti siano chiuse e fissate a vite prima di applicare la tensione di alimentazione.
- Assicurarsi che tutte le coperture necessarie siano montate prima di applicare la tensione di alimentazione.
- Durante i lavori senza protezione da contatto bloccare l'albero di uscita in modo che non possa girare.