Collegamento dell'alimentazione di tensione

Per il collegamento dell'alimentazione di tensione rispettare le seguenti indicazioni:

  • La tensione di alimentazione dell'unità devono essere conformi ai dati dell'alimentatore.
  • Dimensionare la sezione del cavo in base alla corrente d'ingresso IN DC PDS con potenza nominale (vedi manuale del prodotto > cap. Dati tecnici).
  • Utilizzare l'azionamento esclusivamente in sistemi che soddisfano i requisiti della classe di protezione 3 secondo EN61140.
  • La protezione termica contro i sovraccarichi della linea di connessione deve essere effettuata almeno attraverso uno dei seguenti provvedimenti:
    • nell'alimentatore, la cui corrente di output massima è limitata al valore della massima portata di corrente del conduttore collegato
    • fusibili di sicurezza della classe di esercizio gG
    • interruttore di potenza di sicurezza del tipo C