Motor
El motor está equipado con tamaños de brida NEMA estandarizados y un encoder con protección anti-torsión integrado.
La siguiente figura muestra la estructura del motor.
[1] | Conexión del sensor |
[2] | Conexión a la red |
[3] | Eje del motor |
[4] | Placa de características |
[5] | Carcasa de motor |