0x2018-01 - Número de serie

Aquí se encuentra el número de serie del módulo de función según CiA 402.

AVISO

En caso de acceso a través del Canal acíclico, siempre se emite el valor 0.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x2018-01

U32

R

0

0 – 0xFFFFFFFF

Número de serie