0x100A-00 - Versión de software del fabricante

Aquí encuentra la versión de software del módulo de función codificada en 8 bits, p. ej. 0x01050300: V1.5.3.0

En caso de acceso a través del canal acíclico, solo pueden leerse los primeros 4 bytes (0x01050300: "0105030").

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x100A-022

U32

R

Versión actual

 

Versión de software del fabricante