Lista de fallos LEDs

Fallo

Causa posible

Medida

En cada módulo:

  • El LED RUN está apagado
  • El LED MF se ilumina
    esporádicamente
  • Alimentación de la electrónica:
    Se ha sobrepasado la corriente máxima para la alimentación de la electrónica.
  • Coloque un módulo de potencia.

En uno o varios
módulos:

  • El LED RUN está apagado
  • El LED MF parpadea
  • Fallo de configuración:
    En este punto hay un módulo conectado que no se corresponde con el módulo actualmente configurado.
  • Adapte la
    configuración y
    la estructura del hardware entre sí.

En todos los módulos hasta el
módulo defectuoso:

  • Todos los LED RUN hasta
    el módulo defectuoso parpadean

En todos los módulos
siguientes:

  • El LED RUN está apagado
  • El LED MF se ilumina
  • Fallo de módulo:
    El módulo a la derecha del módulo
    que parpadea está defectuoso.
  • Sustituya el módulo defectuoso.