Eliminación segura de los datos almacenados en el producto
Puede restablecer los datos almacenados en el producto a los ajustes de fábrica con el software de ingeniería MOVISUITE®.
Esto incluye los siguientes datos, si están disponibles en la variante de la unidad:
- Configuración de la unidad
- Grabación de Scope de la unidad
- Memoria de fallos
- Número de fallo
- Marca de tiempo
- Código de fallo, código de subfallo, texto descriptivo
- Datos de proceso
- Estados de las entradas y salidas binarias
- Palabra de control y palabra de estado
- Nombre de la unidad
- Dirección IP
- Datos relevantes para la seguridad
Los siguientes datos no se restablecen durante este proceso y pueden modificarse individualmente, siempre que estén disponibles en la variante de la unidad:
- Habilitaciones de funciones
- Dirección de AS-interface
- Registro de datos de la opción de seguridad
- Designación de unidad EtherCAT®
- Nombre PROFINET
- Últimas opciones detectadas