Vorarbeiten zu Inspektions- und Wartungsarbeiten

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebs.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor Beginn der Arbeiten müssen Sie den Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungsfrei schalten.
- Sichern Sie den Antrieb gegen unbeabsichtigtes Zuschalten der Spannungsversorgung.
- Sichern Sie die Abtriebswelle gegen Rotation.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen des Geräts (z. B. des Kühlkörpers).
Schwere Verletzungen.
- Berühren Sie das Gerät erst, wenn es ausreichend abgekühlt ist.
ACHTUNG

Beschädigung des Antriebs.
Möglicher Sachschaden!
- Beachten Sie, dass es nur dem Service von SEW-EURODRIVE oder SEW-EURODRIVE geschultem Fachpersonal erlaubt ist eine Motor- und/oder Bremsenwartung durchzuführen.
Führen Sie vor allen Inspektions- und Wartungsarbeiten folgende Handlungsschritte aus:
- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten das Gerät durch geeignete externe Maßnahmen spannungslos und sichern dieses gegen unbeabsichtigtes Herstellen der Spannungsversorgung.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.