Voraussetzungen für die Montage
Überprüfen Sie, dass die folgenden Punkte erfüllt sind:
- Die Angaben auf dem Typenschild des Geräts stimmen mit dem Spannungsnetz überein.
- Das Gerät ist unbeschädigt (keine Schäden durch Transport oder Lagerung).
- Die Montage des Geräts darf nicht unter folgenden Umgebungsbedingungen stattfinden:
- explosionsfähige Atmosphäre
- Öle
- Säuren
- Gase
- Dämpfe
- Strahlungen