铭牌1(驱动装置MOVIMOT® advanced DSI)

下图显示了驱动装置的铭牌示例。型号描述的内容请参见“型号描述”一章。

[1]

 

FS标识

[2]

 

驱动装置的标志/许可

[3]

 

驱动装置的机械输出数据

  • 输出转速范围
  • 转速调整范围
  • 额定扭矩
  • 额定功率

[4]

 

驱动装置的系统效率

[5]

 

电子设备盖板(变频器)的额定输出电流

0020 = 2.0 A

0160 = 16.0 A

[6]

带二维码的产品标签。可以扫描该二维码。将跳转到SEW-EURODRIVE的数字客户服务部。可在那里查询产品相关的数据、文档以及其他服务。

带有详细信息的设备产品手册参见“文档”>“数据和文档”页面。

[7]

 

驱动装置的电气输入数据

  • 电压范围
  • 电源频率范围
  • 额定电源电流(400 V时)

[8]

 

驱动装置序列号

[9]

 

驱动装置的型号描述