Irregularidade 33 Inicialização do sistema
Irregularidades: 33.1 (2101hex | 8449dec) Descrição: erro ao determinar o offset da medição atual | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi encontrada uma irregularidade durante a medição de corrente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.2 (2102hex | 8450dec) Descrição: somas de verificação do firmware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao calcular a soma de verificação do firmware. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.6 (2106hex | 8454dec) Descrição: configuração FPGA incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na configuração do FPGA. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.7 (2107hex | 8455dec) Descrição: irregularidade de compatibilidade do módulo funcional | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade durante o teste de compatibilidade do bloco de funções. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.8 (2108hex | 8456dec) Descrição: configuração do bloco de funções de software incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na configuração do módulo de função do software. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.9 (2109hex | 8457dec) Descrição: irregularidade de compatibilidade do hardware do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O firmware não corresponde ao hardware do módulo de potência. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.10 (210Ahex | 8458dec) Descrição: timeout durante a inicialização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ao inicializar o sistema, ocorreu um timeout. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.11 (210Bhex | 8459dec) Descrição: irregularidade de compatibilidade do hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O firmware não se ajusta à unidade. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.12 (210Chex | 8460dec) Descrição: Módulo de energia inserido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ao iniciar a unidade, foi detectado um módulo de energia inserido. No entanto, a memória interna foi especificada como o local de armazenamento. | Desligar unidade. Remover o módulo de energia e religar a unidade. | |
Irregularidades: 33.13 (210Dhex | 8461dec) Descrição: Módulo de energia removido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O módulo de memória foi removido de uma unidade configurada para operação com um módulo de memória substituível. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
O módulo de energia substituível foi removido durante a operação. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
O módulo de energia está ausente em uma unidade que só pode ser operada com um módulo de energia removível. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
Irregularidades: 33.14 (210Ehex | 8462dec) Descrição: Controlador escravo EtherCAT® não acessível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O EtherCAT® Slave Controller não pode ser acessado. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.15 (210Fhex | 8463dec) Descrição: conflito de configuração de firmware no Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O firmware não corresponde à configuração esperada no Device Update Manager. | – Confirmar irregularidade. Deste modo, os dados de configuração do gerenciador de atualização do dispositivo são atualizados. – Se o erro ocorrer novamente após um reset, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE | |
Irregularidades: 33.18 (2112hex | 8466dec) Descrição: configuração de fieldbus incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O fieldbus utilizado não é compatível com o dispositivo básico. | – Substituir placa em unidades por uma placa fieldbus inserível. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 33.22 (2116hex | 8470dec) Descrição: Estado funcional muito baixo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O jogo de parâmetros a ser carregado na unidade requer um estado funcional superior. | – Realizar a atualização do firmware. – Usar um jogo de parâmetros adequado à unidade. – Confirmar a irregularidade com a aceitação do jogo de parâmetros. Isso significa que os dados são adotados e o parâmetro definido na unidade é substituído com um estado funcional inferior. | |
O parâmetro definido no módulo de energia substituível requer um estado funcional superior. | – Realizar a atualização do firmware. – Usar um módulo de energia com um jogo de parâmetros adequado à unidade. – Confirmar a irregularidade com a aceitação do jogo de parâmetros. Isso significa que os dados são adotados e o módulo de energia substituível é substituído com um estado funcional inferior. | |