Défauts 33 Initialisation système
Défaut : 33.1 (2101hex | 8449dec) Description : Défaut lors de la définition de l'offset de mesure de courant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mesure du courant. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.2 (2102hex | 8450dec) Description : Firmware – Défaut total de contrôle | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.6 (2106hex | 8454dec) Description : Configuration FPGA erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans la configuration de FPGA | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.7 (2107hex | 8455dec) Description : Défaut de compatibilité du bloc fonction | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors du test de compatibilité du bloc fonction | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.8 (2108hex | 8456dec) Description : Bloc fonction logiciel mal configuré | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.9 (2109hex | 8457dec) Description : Défaut de compatibilité matérielle de l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le firmware n'est pas compatible avec le matériel de l'étage de puissance. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.10 (210Ahex | 8458dec) Description : Time out démarrage | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Time out lors du démarrage du système. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.11 (210Bhex | 8459dec) Description : Défaut de compatibilité du matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le firmware n'est pas compatible avec l'appareil. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.12 (210Chex | 8460dec) Description : Module mémoire enfiché | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Au démarrage de l'appareil, détection d'un module mémoire enfiché, alors que la mémoire interne a été définie comme emplacement de sauvegarde. | Mettre l'appareil hors tension. Retirer le module mémoire, puis remettre l'appareil sous tension. | |
Défaut : 33.13 (210Dhex | 8461dec) Description : Module mémoire retiré | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le module mémoire a été retiré sur un appareil, paramétré pour l'exploitation avec un module mémoire débrochable. | Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension. | |
Le module mémoire débrochable a été retiré en cours de fonctionnement. | Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension. | |
Le module mémoire manque sur un appareil ne pouvant fonctionner qu'avec un module mémoire débrochable. | Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension. | |
Défaut : 33.15 (210Fhex | 8463dec) Description : Conflit de configuration firmware dans Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le firmware ne correspond pas à la configuration attendue dans Device Update Manager. | – Acquitter le défaut. pour actualiser les données de configuration de Device Update Manager. – Si le défaut réapparaît après une réinitialisation, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.18 (2112hex | 8466dec) Description : Configuration bus de terrain incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le bus de terrain utilisé n'est pas compatible avec l'appareil de base. | – Sur les appareils avec carte bus de terrain débrochable, remplacer la carte. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.22 (2116hex | 8470dec) Description : Niveau de fonctionnalité trop bas | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le jeu de paramètres devant être chargé dans l'appareil, nécessite un niveau de fonctionnalité plus élevé. | – Effectuer une mise à jour du firmware. – Utiliser un jeu de paramètres adapté à l'appareil. – Acquitter le défaut par acceptation du jeu de paramètres. Les données sont reprises et le jeu de paramètres dans l'appareil est écrasé avec un niveau de fonctionnalité inférieur. | |
Le jeu de paramètres dans le module mémoire débrochable nécessaire un niveau de fonctionnalité plus élevé. | – Effectuer une mise à jour du firmware. – Utiliser un module mémoire avec un jeu de paramètres adapté à l'appareil. – Acquitter le défaut par acceptation du jeu de paramètres. Les données sont reprises et le module mémoire débrochable est écrasé avec un niveau de fonctionnalité inférieur. | |