Liste des options de sécurité

La sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible dans l'appareil et peut être élargie aux trois options de sécurité suivantes.

  • Option de sécurité MOVISAFE® CSB51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSL51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A. En cas d'utilisation d'un codeur intégré de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS, SSM et SDI sont disponibles pour la surveillance de mouvement. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
  • Option de sécurité MOVISAFE® CSS51A
  • Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS51A. En cas d'utilisation d'un codeur intégré de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS, SSM, SSR, SLI et SDI sont disponibles pour la surveillance de mouvement. Ces sous-fonctions de sécurité peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.

Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe et Safety over EtherCAT® sont disponibles.

Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après (sous‑fonction de sécurité STO et options de sécurité MOVISAFE® CS..A) ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.

  • SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.