X5601_1 : entrées digitales de sécurité
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrées digitales de sécurité |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | F-SS00 | Alimentation DC 24 V des capteurs |
2 | F-DI01 | Entrée digitale de sécurité F-DI01 |
3 | GND | Potentiel de référence pour entrées digitales de sécurité |
4 | F-DI00 | Entrée digitale de sécurité F-DI00 |
5 | F-SS01 | Alimentation DC 24 V des capteurs |
REMARQUE

