Affectation

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes MOVIMOT® advanced DSI.

Borne

Marquage

Fonction

X1En présence de l'interrupteur sectionneur optionnel, la borne d'alimentation X1 est occupée par câblage interne.

Bornes d'alimentation

SANS option /D11 (interrupteur sectionneur)

1

brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

X1a
Bornes d'alimentation

AVEC option

/D11 (interrupteur sectionneur)

1

gris

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

gris

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

gris

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

gris

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

BW

Raccordement résistance de freinage

2

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

 

1

jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

jaune

F_STO_P1

Entrée STO+
(pour chaînage des liaisons)

3

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

11

jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse
(pour chaînage des liaisons)

13

24V_IN

Alimentation DC 24 V

14

24V_IN

Alimentation DC 24 V

(pour chaînage des liaisons)

21

jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

(pour chaînage des liaisons)

23

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

24

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

(pour chaînage des liaisons)

X31
Interface d'ingénierie

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

X423
EtherCAT
®/SBusPLUS INRaccordement bus de terrain uniquement pour exécutions avec couvercle électronique DSI.1

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

X43
EtherCAT
®/SBusPLUS OUTRaccordement bus de terrain uniquement pour exécutions avec couvercle électronique DSI.1

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
  • Exécutions avec option de sécurité CSB51A

Pour plus d'informations, consulter les chapitres <dynamic_link linkid="39934197900" use="grab" dynamic="true">Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle</dynamic_link> et <dynamic_link linkid="38648817036" use="grab" dynamic="true">Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle</dynamic_link> du manuel produit.