Données appareil
Informations complémentaires
- Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced DR2C..
- Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced DRN..
- Conditions environnantes
- Facteurs de réduction de puissance
- Capacité de charge en courant des bornes
- Alimentation DC 24 V
- Sortie auxiliaire DC 24 V
- Entrées digitales
- Sorties digitales
- Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®
- Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®, protocole CiA402
- Caractéristiques techniques de l'option codeur
- Caractéristiques techniques des consoles de paramétrage CBG..