Section de câble 4.0 mm2

Raccordement PSC pour AC 400 V et signal STO et Ethernet (OUT)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

28150821

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle

CE / UL :

28150848

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28150899

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle

CE / UL :

28150902

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

Extrémité libre