Sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO

L'option de sécurité CS..A dispose d'une sortie digitale de sécurité interne pour activer la fonction STO interne de l'appareil de base. La sortie digitale de sécurité interne est reliée électriquement aux bornes STO de l'appareil de base. C'est la raison pour laquelle rien ne doit être raccordé aux bornes externes.

Pour la sortie digitale de sécurité, une fréquence de commutation maximale de 10 Hz est admissible. L'état de commutation de la sortie digitale interne de sécurité doit au moins être stable "1" ou "2" pendant deux secondes au moins une fois toutes les 60 secondes (2.5 secondes en cas d'activation du diagnostic avancé).

La sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO est toujours utilisée en mode de branchement "2 pôles, à commutation positive" et est exclusivement réservée à la fonction STO de l'appareil de base. Si les diagnostics mis en œuvre pour la sortie digitale de sécurité interne F- DO_STO détectent un défaut, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche, ce qui a pour effet de verrouiller toutes les sorties.

Pour la sortie digitale de sécurité F-DO_STO, un diagnostic avancé peut être activé en plus. Si le diagnostic révèle la présence d'un défaut, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche, ce qui a pour effet de verrouiller toutes les sorties.

Les possibilités de réglage du diagnostic avancé sont les suivantes.

  • Réglage "Test si désélection"
  • Ce réglage permet de contrôler le bon déroulement du diagnostic dans le circuit STO de l'appareil de base directement après la désélection de la fonction STO.
  • Réglage "Test si désélection et surveillance de durée"
  • Ce réglage est identique à l'option "Test si désélection". Si le diagnostic n'a pas été réalisé dans les huit heures, l'option de sécurité émet également un message de sécurité. La surveillance de durée fonctionne correctement uniquement si l'option de sécurité désactive la fonction STO avant expiration de cet intervalle de diagnostic de huit heures. Le test n'est pas effectué lors de l'activation de l'option de sécurité. Une mise hors tension puis remise sous tension cyclique de l'option de sécurité est interdite en cas d'utilisation de la fonction de surveillance de durée car cette dernière est réinitialisée à la remise sous tension et aucun test n'est effectué. L'option de sécurité émet un avertissement huit heures après le dernier test après la mise en marche.