Affectation
Le tableau suivant montre l'affectation des bornes MOVIMOT® advanced DFC.
Borne | n° | Marquage | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
X1En présence de l'interrupteur sectionneur optionnel, la borne d'alimentation X1 est occupée par câblage interne. Bornes d'alimentation SANS option /D11 (interrupteur sectionneur) | 1 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
X1a AVEC option /D11 (interrupteur sectionneur) | 1 | gris | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | gris | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | gris | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | gris | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Raccordement conducteur de protection |
X3 | 1 | – | BW | Raccordement résistance de freinage |
2 | – | BW | Raccordement résistance de freinage | |
X9
| 1 | jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ |
2 | jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V | |
4 | – | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V | |
11 | jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse | |
12 | jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse | |
13 | – | 24V_IN | Alimentation DC 24 V | |
14 | – | 24V_IN | Alimentation DC 24 V (pour chaînage des liaisons) | |
21 | jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ | |
22 | jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons) | |
23 | – | 0V24_IN | Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V | |
24 | – | 0V24_IN | Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V (pour chaînage des liaisons) | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V |
2 | – | CAN_L | Raccordement CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Raccordement CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V | |
X42 | 1 | – | TX+ | Liaison d'émission + |
2 | – | TX- | Liaison d'émission - | |
3 | – | RX+ | Liaison de réception + | |
6 | – | RX- | Liaison de réception - | |
X43 | 1 | – | TX+ | Liaison d'émission + |
2 | – | TX- | Liaison d'émission - | |
3 | – | RX+ | Liaison de réception + | |
6 | – | RX- | Liaison de réception - | |
L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.
- Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
- Exécutions avec option de sécurité CSB51A
Pour plus d'informations, consulter les chapitres <dynamic_link linkid="39934197900" use="grab" dynamic="true">Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle</dynamic_link> et <dynamic_link linkid="38648817036" use="grab" dynamic="true">Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle</dynamic_link> du manuel produit.

