Section de câble 0.14 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 28164563 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini E/S, |
| Mini E/S, | ||||
CE : 28172477 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini E/S, | M12, détrompage D, 4 pôles, mâle | |||||
CE : 28164598 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini E/S, |
| RJ45, | ||||
CE : 28164571 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini E/S, |
| Extrémité libre | ||||
