Plaque signalétique 1 (unité d'entraînement MOVIMOT® advanced DFC)
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique de l'unité d'entraînement. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".

[1] |
| Logo FS |
[2] |
| Marquages / homologations de l'unité d'entraînement |
[3] |
| Données de sortie mécaniques de l'unité d'entraînement
|
[4] |
| Rendement global de l'unité d'entraînement |
[5] |
| Courant de sortie nominal du couvercle électronique (variateur) 0020 = 2.0 A à 0160 = 16.0 A |
[6] | Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la zone "Documentations" > "Données et documents". | |
[7] |
| Données d'entrée électriques de l'unité d'entraînement
|
[8] |
| Numéro de série de l'unité d'entraînement |
[9] |
| Codification de l'unité d'entraînement |