X2326 : raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (OUT)

Mode de raccordement

M23, femelle, filetage intérieur avec écrou chapeau, société TE Connectivity – Intercontec products, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, bague de détrompage : gris/vert, avec protection contre le toucher

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

U

L1

Raccordement réseau, phase L1 (OUT)

V

L2

Raccordement réseau, phase L2 (OUT)

W

L3

Raccordement réseau, phase L3 (OUT)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

A

+24 V

Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (OUT)

B

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (OUT)

1

TX+

Ethernet TX+ (OUT)

2

TX-

Ethernet TX- (OUT)

3

RX+

Ethernet RX+ (OUT)

4

RX-

Ethernet RX- (OUT)