Raccordement des câbles sans connecteur
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence |
|---|
28118723, 28118707, 28118731, 28118715 |
Description des raccordements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Câble sans connecteur | Raccordement en fonction de la variante d'installation | ||||
| Installation hybride pour
| Installation hybride pour
| Installation hybride pour
| ||
PA hybride | PAC hybride | PSC hybrideSeules les connexions STO à deux conducteurs (2 pôles, à commutation des pôles positif et négatif, bicanales, à commutation sérielle positive, 1 pôle, à commutation du pôle positif) sont autorisées. Voir chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle". | |||
Couleur / | Marquage | Signal
| Description | ||
brun | L1 | U | Raccordement phase réseau L1 | ||
noir | L2 | V | Raccordement phase réseau L2 | ||
gris | L3 | W | Raccordement phase réseau L3 | ||
vert/jaune | - | PE | Raccordement conducteur de protection | ||
brun | - | +24V/ STO_P | +DC 24 V | STO_P (STO+) | |
bleu | - | 0V24/ STO_M | Potentiel de référence 0V24 | STO_M (STO-) | |
jaune | - | TX+ | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Ethernet TX+ | |
orange | - | TX- | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Ethernet TX- | |
blanc | - | RX+ | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Ethernet RX+ | |
bleu | - | RX- | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Ethernet RX- | |
