Codification du couvercle électronique DFC..
Le tableau suivant présente la codification du couvercle électronique.
DFC | Gamme DFC = Couvercle électronique Direct Fieldbus Communication (communication directe par bus de terrain) |
2 | Type de communication 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP 4 = POWERLINK |
0 | Configuration de branchement 0 = Connecteur M12 pour entrées/sorties digitales et bus de terrain 1 = Connecteur M12 pour entrées/sorties digitalesLe raccordement du bus de terrain s'effectue par mini-connecteur E/S sur l'unité de raccordement. 2 = Sans connecteur M12Le raccordement du bus de terrain s'effectue par mini-connecteur E/S sur l'unité de raccordement. |
A | Version de communication A = PROFINET IO, version A B = PROFINET IO, version B |
– |
|
0020 | Courant nominal de sortie du couvercle électronique 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
0 | Variante CEM étage de puissance 0 = Antiparasitage 1 = Exécution pour réseau IT |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– |
|
A | Version |
– |
|
T | Variante d'appareil T = Profil technologique (raccordement bus de terrain) E = Profil d'appareil CiA402 (DS402) |
0 | Version technologique 0 = Version technologique 0 (standard) |
0 | Niveau application 0 = Niveau application 0 (standard) 1 = Niveau application 1 (nécessaire pour MOVIKIT® Positioning Drive) 2 = Niveau application 2 |
– |
|
000 | Version MOVIKIT® 000 = Aucun module MOVIKIT® chargé en configuration usine (pilotage par interface de données process configurable) 001 = MOVIKIT® Velocity Drive (Standard) 002 = MOVIKIT® Positioning Drive (niveau application 1 nécessaire) |
/ |
|
SBA | Option de sécurité SBA = Communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSB51A SLA = Surveillance de mouvement avec codeur intégré EI7C FS, F-DI et communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSL51A SSA En préparation |
/ |
|
B | Option de mode d'exploitation B = Commande du frein C = Identifiant spécifique client P = Paramétrage spécifique client |