故障:17.7 (1107hex | 4359dec)
说明:异常错误
反应:输出级禁用
原因
措施
CPU中出现内部计算错误(Trap)。
– 关闭并重新接通设备。
– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。
故障:17.8 (1108hex | 4360dec)
说明:非易失性数据未加载
系统状态:通过复位CPU确认故障
在固件未完全初始化的情况下,CPU多次重新启动。不加载非易失性数据,默认值保持有效。
– 确认故障。
– 检查电源。