标志
下表示例性地介绍了铭牌上的标志。
| CE标志表示符合以下欧洲标准:
|
| 本产品需根据WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理。 |
| UL和cUL标记表示得到了UL认证的认可。 cUL与CSA认证具有同等效力。 |
| UKCA标志表示符合英国标准。 |
| EAC标志表示符合亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国和俄罗斯(欧亚经济联盟)关税同盟的技术条例要求。 |
| UA.TR(Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine,符合乌克兰技术法规的声明) 铭牌上的UA.TR标志表示记录的设备系列符合乌克兰的技术规定。 |
| RCM标志表示符合澳大利亚通讯媒体管理局ACMA (Australian Communications and Media Authority) 的技术条例。 |
| 中国RoHS标记表示符合SJ/T 11364-2014准则,该准则用于限制电气与电子设备及其包装中特定有害物质的使用。 |
更多的信息