一般提示
MOVIMOT® advanced安全提示
产品描述
技术数据
驱动装置项目设计
功能安全相关的项目设计
设备结构
机械安装
电气安装
调试
运行
维护
检查和维护
地址列表
一般提示
loading...
MOVIMOT® advanced安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
概述
设备数据
技术数据 – 功能安全
制动电阻
制动电阻BW...-.../..C安装套件
电源扼流圈
制动器技术数据
表面防护
螺栓连接件
连接电缆
径向力
安装位置
驱动装置尺寸图
电子设备盖板插接头尺寸图
接线盒插接头尺寸图
保护弓尺寸图
概述
loading...
设备数据
MOVIMOT® advanced DR2C..的一般技术数据
MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据
环境条件
降额因数
端子电流负载能力
DC 24V供电
DC 24V输出端
数字量输入端
继电器输出端
AS接口的技术数据
编码器选件技术数据
操作面板CBG..技术数据
MOVIMOT® advanced DR2C..的一般技术数据
loading...
MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据
输入(连接方式:☆)
输入(连接方式:△)
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格1电子设备盖板
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格2电子设备盖板
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格1电子设备盖板
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格2电子设备盖板
电机特征曲线
规格1电子设备盖板(变频器)
规格2电子设备盖板(变频器)
制动斩波器和制动电阻
安装位置
概述
电机特征曲线
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆)
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△)
环境条件
loading...
降额因数
loading...
DC 24V供电
loading...
AS接口的技术数据
loading...
技术数据 – 功能安全
loading...
制动电阻
loading...
制动电阻BW...-.../..C安装套件
loading...
电源扼流圈
loading...
表面防护
loading...
螺栓连接件
loading...
连接电缆
loading...
径向力
loading...
安装位置
loading...
驱动装置尺寸图
loading...
电子设备盖板插接头尺寸图
loading...
接线盒插接头尺寸图
loading...
驱动装置项目设计
loading...
功能安全相关的项目设计
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆)
下图显示了采用
☆
形连接方式的230/400 V、50 Hz电机的特性曲线:
[1]
M S1
[2]
M动态
❮
❯
MOVIMOT® advanced DAC
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
设备数据
MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据
电机特征曲线
电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆)