更换电子设备盖板

按如下步骤更换电子设备盖板:

  1. 注意创造安全的工作环境一章的安全提示。
    • 请确保设备断电。必须关闭400 V电源电压和24 V辅助电压。
  2. 卸下螺栓并从接线盒上拔下电子设备盖板。
  3. 对比当前电子设备盖板铭牌上的数据与新电子设备盖板铭牌上的数据。
  4. 提示

    只能用型号描述相同的电子设备盖板进行更换。
    但是,最高高出额定输出电流3倍或低于额定输出电流的电子设备盖板也是允许的。
    • 使用具有较高额定输出电流的电子设备盖板不会导致较高的输出轴功率。
    • 而使用额定输出电流较低的电子设备盖板则可能导致输出轴上没有所需的功率可用。

    提示

    在与安全相关的应用中,仅可使用带有相同FS标识的电子设备盖板进行更换。
  5. 根据当前电子设备盖板的操作元件对新电子设备盖板上的所有操作元件(例如DIP开关,参见调试一章)进行设置。
  6. 从目前的电子设备盖板中取出可更换的存储器模块。将该可更换的存储器模块装入新的电子设备盖板中。
  7. 将电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
  8. 为设备供电。
  9. 检查新电子设备盖板的功能。