Exemplo MOVIMOT® advanced

A figura abaixo mostra a montagem do conector M23 reto e angular:

[1]

Versão "reta"

[2]

Versão "angular"

[3]

Torque de aperto da porca de capa 3 Nm

 

Você pode adquirir ferramenta adequada na empresa TE Connectivity - Intercontec products:

 

  • Torquímetro 3 Nm, quadrado exterior 1/4": C1.020.00
  • Saca polia quadrado interior 1/4" adequado para séries 923/723 com versão SpeedTec: C6.215.00

[4]

Espaço entre o conector e o conector fêmea aprox. 2 mm