Fonction économie d'énergie en mode veille

La fonction économie d'énergie en mode veille est prévue pour des pauses durant lesquelles l'exploitation est en veille.

Si nécessaire, activer le mode veille avec une entrée binaire ou un bit du mot de commande.

Le passage du mode veille au mode de fonctionnement ne dure qu'environ 500 ms. C'est la différence fondamentale avec la coupure de la tension d'alimentation DC 24 V. Cette courte durée de commutation réduit également la consommation d'énergie pendant les pauses de courte durée.

En mode veille, les fonctions suivantes sont désactivées.

  • Pilotage étage de puissance
  • Ventilateur du radiateur de puissance (le cas échéant)
  • Sorties binaires
  • Fonction STO
  • Fonctions CBG (affichage : "Mode veille")
  • Modification de paramètres
  • Mise à jour du firmware
  • Retour à l'état de livraison
  • Mise en service de l'entraînement et du moteur
  • En option
    • Coupure de l'alimentation du codeur et de la carte de sécurité
    • Traitement codeur

Pendant toute la durée du mode veille, la communication par bus reste active sans restriction.