Tension dangereuse

En raison des condensateurs qui peuvent encore être chargés, il est possible qu'une tension résiduelle subsiste au niveau des éléments pouvant véhiculer une tension et des raccordements de puissance, même après coupure de la tension d'alimentation. Tenir compte des remarques suivantes.

  • Avant de réaliser des travaux électriques et après la coupure de l'alimentation, respecter un temps d'attente de 5 minutes.
  • S'assurer de l'absence de tension.
  • Tenir compte également des marquages et des symboles de danger se trouvant sur le produit.