Caractéristiques techniques
Self-réseau | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 |
---|---|---|---|---|
Référence | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 |
Tension nominale réseau UN | 3 × AC 230 V – 500 V 50/60 Hz | |||
Courant nominal IN | 7 A | 16 A | 30 A | 42 A |
Inductance nominale | 0.36 mH | 0.2 mH | 0.1 mH | 0.045 mH |
Pertes nominales | 4 W | 9 W | 11 W | 13 W |
Température ambiante ϑamb | -10 °C à 45 °C (réduction : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.) | |||
Contacts de raccordement | 0.2 – 4 mm2 | 0.2 – 10 mm2 | 2.5 – 16 mm2 | |
Couple de serrage | 0.5 – 1 Nm | 1.2 – 2 Nm | 2.5 Nm | |
Contact de raccordement PE | M4 | M5 | ||
Couple de serrage PE | 1.5 Nm | 3 Nm | ||
Indice de protection | IPXXB selon EN 60529 | |||
Masse | 0.5 kg | 1.3 kg | 1.95 kg | 1.82 kg |