Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A
La console opérateur locale CBG22A permet de piloter intuitivement l'unité d'entraînement ou l'appareil à l'aide des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur et de lire les défauts.
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre "Exploitation" > "Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A" et dans les sous-chapitres.
REMARQUE

Avec cette unité d'entraînement, il n'est pas possible de mettre en service une motorisation à l'aide de la console de paramétrage. L'adaptation de la motorisation peut être réalisée à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Informations complémentaires