Rodage
Les flancs de dents d'un réducteur à roue et vis sans fin et d'un réducteur SPIROPLAN® de type W..0 ne sont pas encore entièrement lisses. Pendant la période de rodage, l'angle de friction est donc plus important et le rendement plus faible qu'après. Ce phénomène s'accentue lorsque le rapport de réduction augmente.
Pendant la phase de rodage, le rendement nominal du réducteur est réduit de la valeur correspondante indiquée dans les tableaux suivants.
| Vis sans fin | |
---|---|---|
Plage i | Réduction η | |
Vis à 1 filet | env. 50 – 280 | env. 12 % |
Vis à 2 filets | env. 20 – 75 | env. 6 % |
Vis à 3 filets | env. 20 – 90 | env. 3 % |
Vis à 5 filets | env. 6 – 25 | env. 3 % |
Vis à 6 filets | env. 7 – 25 | env. 2 % |
SPIROPLAN® W..10 à W..30 | |
Plage i | Réduction η |
env. 35 – 75 | env. 15 % |
env. 20 – 35 | env. 10 % |
env. 10 – 20 | env. 8 % |
env. 8 | env. 5 % |
env. 6 | env. 3 % |
En principe, le rodage est achevé après 48 heures de fonctionnement. Pour que les réducteurs à roue et vis sans fin atteignent leurs rendements nominaux, il faut que
- le réducteur soit parfaitement rodé
- le réducteur ait atteint la température nominale
- le réducteur soit rempli avec la quantité de lubrifiant prescrite
- le réducteur fonctionne sous charge nominale