Puissance de freinage en continu
Le tableau suivant indique la puissance de freinage en continu des résistances de freinage BW050-008-01 et BW033-012-01.
Résistance de freinage
| BW050-008-01 | BW033-012-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Puissance de freinage en continu | selon IEC | selon UL | selon IEC | selon UL | |
100 % ED | 0.8 kW | 0.48 kW | 1.2 kW | 0.72 kW | |
50 % ED | 1.6 kW | 1 kW | 2.4 kW | 1.5 kW | |
25 % ED | 3 kW | 2 kW | 4.5 kW | 3 kW | |
12 % ED | 4.4 kW | 4.4 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | |
6 % ED | 7.2 kW | 7.2 kW | 10.8 kW | 10.8 kW | |
3 % ED | 12 kW | 12 kW | 18 kW | 18 kW | |
2 % ED | 15.4 kW | 15.4 kW | 23.1 kW | 23.1 kW | |
1 % ED | 28.8 kW | 28.8 kW | 43.2 kW | 43.2 kW |