Montage du connecteur d'ingénierie X4142 joint

SEW-EURODRIVE livre habituellement le connecteur d'ingénierie X4142 dans un sachet joint à la livraison (référence : 28273273) avec l'unité d'entraînement. Dans ce cas, monter le connecteur d'ingénierie X4142 sur le boîtier de raccordement de l'unité d'entraînement comme suit.

  1. Respecter impérativement les consignes pour la mise en service.
  2. Couper l'alimentation en tension et attendre au moins 5 minutes.
  3. Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
  4. Insérer le connecteur RJ10 depuis l'extérieur, à travers un perçage de passage de câble autorisé (positions admissibles, voir le chapitre "Positions des connecteurs..."). Insérer le câble entièrement dans le boîtier de raccordement.
  5. Visser le connecteur M12 dans le perçage de passage de câble. Serrer l'écrou du connecteur M12 (couple de serrage : 6 Nm).
  6. Insérer le connecteur RJ10 dans le connecteur X31 du boîtier de raccordement. L'illustration suivante montre un exemple de cheminement de câble.
  7. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement. Fixer le couvercle électronique à l'aide de quatre vis (couple de serrage : 6 Nm).