Plaque signalétique externe du couvercle électronique DAC..
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique du couvercle électronique. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification du couvercle électronique".

[1] |
| Codification du couvercle électronique |
[2] |
| Marquage en cas de commande de frein HT optionnelle /B |
[3] |
| Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la zone "Documentations" > "Données et documents". |
[4] |
| Logo FS |