Codification de l'unité de raccordement
Le tableau suivant présente la codification de l'unité de raccordement.
CU | Série CU = Unité de raccordement (moteur avec couvercle électronique) |
E | Exécution matérielle E = Pour MOVIMOT® advanced |
1 | Dimensions du flasque selon taille du couvercle 1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 avec ou sans ailettes de refroidissement 2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 avec ou sans ventilateur |
H | Configuration de raccordement du bus de terrain H = Hybride |
– | |
DFC | Variante de communication DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
D | Variante CEM D = Filtre CEM catégorie C3 (EN 61800-3) |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– | |
C | Version |
/ |
|
DI | Option DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI) DE = Interface digitale (MOVILINK® DDI) avec traitement codeur |