Variante d'installation (exemple d'installation standard)
L'illustration suivante montre la variante d'installation avec MOVIMOT® advanced.
[1] | La longueur de câble admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure sûre et la dernière unité d'entraînement est de 100 m. |
[2] | L'unité d'entraînement dispose d'une alimentation DC 24 V intégrée. En option, il est possible d'ajouter une alimentation DC 24 V externe (AUX-PWR) pour l'électronique de l'unité d'entraînement. |
[3] | Liaison de communication AS-Interface |