Console de paramétrage CBG21A
L'illustration suivante montre la console de paramétrage CBG21A.

[1] | Afficheur couleur | ||
[2] | 4 touches de fonction dont l'affectation varie en fonction du contexte. Les fonctions affectées sont précisées sur l'afficheur couleur, au-dessus de chaque touche. | ||
| |||
a = Figées sur Précédent / Suivant | |||
b = Navigation dans le menu | c = Bloc pilotage en mode manuel | ||
[3] | Touches flèche <vers le haut / vers le bas> | [6] | Touche <STOP> |
[4] | Touche <OK> | [7] | Touche information <I> |
[5] | Touches flèche <vers la gauche / vers la droite> | [8] | Touche <RUN> |
Sur la console de paramétrage CBG21A, l'aide à l'utilisateur est multilingue.
Activer le champ.
Procéder comme suit.
- Sélectionner un champ à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
- Activer le champ par la touche <OK>.
Indiquer des valeurs.
Procéder comme suit.
- Utiliser les touches <vers la gauche / vers la droite> pour passer d'une position à une autre à l'intérieur d'une valeur.
- La position éditable de la valeur apparaît sur fond de couleur.
- Modifier la valeur du chiffre à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
- Confirmer la valeur par la touche <OK>.
Informations complémentaires