MOVIMOT® advanced DAC avec couvercle électronique taille 1
L'unité d'entraînement MOVIMOT® advanced est composée d'un variateur de vitesse décentralisé et d'un moteur de type DRN.. ou DR2C.. (voir illustration suivante). Le variateur décentralisé est désigné par le terme "couvercle électronique" dans la suite.

[1] | Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) |
[2] | Embase de raccordement pour presse-étoupes |
[3] | Moteur asynchrone triphasé |
[4] | Moteur asynchrone triphasé avec frein |