Raccordement par console de paramétrage

La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide des consoles de paramétrage CBG22A, CBG21A, CBG11A ou CBM22A.

Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.

Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.

Composant

Référence

Console de paramétrage CBG22A

28277554

Console de paramétrage CBG21A

28238133

Console de paramétrage CBG11A

28233646

Boîtier de montage CBM22A pour console de paramétrage

28282892

Câble de liaison CBG.. Sub-D/RJ10 (USK21A)

pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31 avec tension d'alimentation 24 V

  • Avec connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle
  • Avec connecteur RJ10
  • Longueur : 3 m

28117832

Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0

pour le raccordement de la console de paramétrage CBG.. sur l'interface USB du PC

  • Avec connecteur USB-A
  • Avec connecteur Mini-B USB 2.0
  • Longueur : 3 m

25643517

Câble de liaison CBG.. Sub-D/M12, détrompage B (USK25A)

pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X4142 avec tension d'alimentation 24 V

  • Avec connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle
  • Avec connecteur M12-SPEEDCON, 5 pôles, mâle, détrompage B
  • Longueur : 3 m

28139046